HUBBELL CANADA
Image of BIPC1/02 Connecteur à perforation d'isolant Burndy, BIPC1/02
Image of BIPC1/02 Connecteur à perforation d'isolant Burndy, BIPC1/02
Discontinué

Connecteur à perforation d'isolant Burndy, BIPC1/02

Marque: Burndy

No de catalogue: BIPC1/02

Remplacé par:

BIPC1/010SC

Connecteur à perforation d'isolant, 8-1/0 AWG (Run), 8-2 AWG (Tap), 600 V.

Cet article n'est plus fabriqué, veuillez consulter BIPC1/010SC comme substitut suggéré.

Général

Application

For Splicing And Tapping Aluminum And Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Taille de douille

1/2

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

BIPC1/02

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Famille de produit

MECHANICAL

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULATION PIERCING CONNECTOR

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Type

BIPC

Type de connecteur

Perçage de l'isolation

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Run/Tap

UPC

781810128701

UPC 14 Digit GTIN

00781810128701

Dimensions

Attribut physique - Taille de douille

1/2

Dimension - Hauteur en millimètres

50.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.00 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

39 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.53 in

Dimension - Largeur en millimètres

39 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.53 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.31 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de la série Str

8 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

8 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

8 AWG-1/0

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

8 AWG-2 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

180 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Perçage de l'isolation

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5568

Quantité dans l'emballage

12