Application
For Splicing And Tapping Aluminum And Copper Conductors
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Taille de douille
1/2
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
BIPC4/06
Couple de serrage recommandé en lb-pi
250 LBS/in
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
INSULATION PIERCING CONNECTOR
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Type
BIPC
Type de connecteur
Perçage de l'isolation
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810128718
UPC 14 Digit GTIN
00781810128718
Attribut physique - Taille de douille
1/2
Dimension - Hauteur en millimètres
63.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
54 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
51 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.12 pouces
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.31 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
300 V
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - AL plage de la série Str
1/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
6-1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 -4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG-1/0
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
250 LBS/in
Attribut physique - Nombre de vis
2
Type de connecteur
Perçage de l'isolation
Nombre d'unités sur la palette
3552
Quantité dans l'emballage
12