HUBBELL CANADA
Connecteur à perforation d'isolant par compression pour fil PV AL de 750 kcmil et fil PV CU de 10-8 AWG, YIPC398CWC
Image of YIPC398CWC Connecteur à perforation d'isolant par compression pour fil PV AL de 750 kcmil et fil PV CU de 10-8 AWG, YIPC398CWC
Image of YIPC398CWC Connecteur à perforation d'isolant par compression pour fil PV AL de 750 kcmil et fil PV CU de 10-8 AWG, YIPC398CWC
Image of YIPC398CWC Connecteur à perforation d'isolant par compression pour fil PV AL de 750 kcmil et fil PV CU de 10-8 AWG, YIPC398CWC

Connecteur à perforation d'isolant par compression pour fil PV AL de 750 kcmil et fil PV CU de 10-8 AWG, YIPC398CWC

Marque: Burndy

No de catalogue: YIPC398CWC

Solution de tronc flexible à compression (CFTS) pour les applications solaires. Le produit est répertorié cULus 486A-486B Wire Connector standard, conforme à la norme UL 486D Sealed Wire Connector Standard Sequence E Rain and Sequence H Sunlight Resistance, UL 94 V-0 Flammability Rating, Voltage Rating 2kV. Le parcours est compatible avec le câble PV en aluminium de 750 kcmil : 750 kcmil de câble PV en aluminium de 2kV et d'angle droit 90 ? 1 à 4 câbles PV concentriques ou compacts en cuivre #10 AWG-8 AWG de 2kV et 90 degrés C. La trousse comprend : Extrusion H-Tap AL, couvercle en plastique et instructions d'installation.

  • Connecteur et couvercle vendus en kit, avec instructions d'installation
  • Système de connecteur de fil scellé homologué UL avec indice d'étanchéité à la pluie et résistance à la lumière du soleil. Test de catégorie ZMWQ conformément à UL486D
  • Caractéristiques de perçage du connecteur : la rainure principale/de parcours comporte trois dents de perçage de l'isolant et deux pattes de perçage de l'isolant pour maintenir la connectivité et la stabilité thermique
  • Couvercle : matériau en polycarbonate avec indice d'inflammabilité UL 94 V-O et résistant à la lumière du soleil/UV
  • Guide de positionnement du connecteur pour une mise en place correcte du connecteur sur le couvercle

Général

Application

Wire Tap

Catalog Number

YIPC398CWC

Nom de commerce

HYPIERCE™

Type

Compression Taps

Type de connecteur

Insulation Piercing Connector

Type de produit

H Style

UPC

621945688179

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 468A-468B

Configuration

Type de connecteur

Insulation Piercing Connector

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

224

Quantité dans l'emballage

14