HUBBELL CANADA
Connecteur à perforation d'isolant pour le cuivre et l'aluminium, BIPC750250SC
Image of BIPC750250SC Connecteur à perforation d'isolant pour le cuivre et l'aluminium, BIPC750250SC

Connecteur à perforation d'isolant pour le cuivre et l'aluminium, BIPC750250SC

Marque: Burndy

No de catalogue: BIPC750250SC

Connecteur à perforation d'isolant pour cuivre et aluminium, course : 250-500 (750 en orientation taraudage avec capuchon d'extrémité enlevé), taraudage : #2-4/0, idéal pour l'épissure, le piquage et l'aboutissement des conducteurs en aluminium et en cuivre grâce à la technologie d'installation par cisaillement. La visseuse à chocs à 6 douilles facilite l'installation et le retrait, aucune clé dynamométrique n'est nécessaire.

  • Flexibilité ! Un seul connecteur permet de réaliser des configurations de prise, d'épissure ou de cul-de-sac
  • Gain de temps ! Ne nécessite pas de dénudage de câble, de brossage de conducteur, d'application d'inhibiteur ou de rubanage après l'installation
  • La technologie de boulon de cisaillement appliquée applique un couple constant pour des connecteurs efficaces et fiables
  • Installation et retrait faciles - nécessite seulement une visseuse à chocs à 6 pointes
  • Connecteur d'épissure de fil répertorié cULus, classé AL9CU, pour les combinaisons de conducteurs en cuivre et en aluminium jusqu'à 90 degrés C, *600 Volts
  • Conception de perçage de l'isolation pour une utilisation dans de multiples applications - prises aériennes couvertes et nues, connexions de service et de comptage, et travaux sur les systèmes d'éclairage.

Général

Application

Connecteur à perforation d'isolant

Application - pour utilisation sur

Cuivre et aluminium

Catalog Number

BIPC750250SC

UPC

621945653580