Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FCCI12
Brass,Elastomer Composite
Application
Interconnect
Catalog Number
FCCI12
Conditions environnementales
Indoor
Matériau
Brass
Matériel - quincaillerie de montage
Crimp
Performance
Répétitivité
0.1 dB
Spécifications
Températures nominales
0C to 70C
Type
Crimp Inserts
Type d'armoire
Various
Type d'article
Crimp Sleeve
UPC
662620839097
Vie utile
500 matings
Taille de l'afficheur
2.5 mm
Connectivité
Plug
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB Max
Taille des fibres
125 Micron
Conditions environnementales
Indoor
Norme(s) de l'industrie
Performance
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
25