Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FCSTSQ12R
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
FCSTSQ12R
Conditions environnementales
Indoor
Indicateur EU RoHs
Matériau
Ceramic
Matériel - quincaillerie de montage
Fiber Termination, Field Polish
Performance
Répétitivité
0.1 dB
Spécifications
Températures nominales
0C to 70C
Type
Crimp
Type d'adaptateur
ST
Type d'armoire
Various
Type d'article
ST
UPC
662620852447
Vie utile
500 matings
Taille de l'afficheur
2.5 mm
Connectivité
Plug
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB Max
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode
Conditions environnementales
Indoor
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Performance
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Type d'adaptateur
ST
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
12