HUBBELL CANADA
Connecteur pour fibre optique, Connecteur OPTIchannel, SC, M, Noir, Epoxy, Lot de 100, FCSCM100R
Image of FCSCM100R Connecteur pour fibre optique, Connecteur OPTIchannel, SC, M, Noir, Epoxy, Lot de 100, FCSCM100R
Image of FCSCM100R Connecteur pour fibre optique, Connecteur OPTIchannel, SC, M, Noir, Epoxy, Lot de 100, FCSCM100R
Discontinué

Connecteur pour fibre optique, Connecteur OPTIchannel, SC, M, Noir, Epoxy, Lot de 100, FCSCM100R

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCSCM100R

Connecteur pour fibre optique, Connecteur OPTIchannel, SC, M, Noir, Epoxy, Lot de 100.

  • Rugged Crimp Strain Relief
  • Compatible with Heat Cure Epoxy
  • 900 micron and 3.0mm Cable Applications

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FCSCM100R

Conditions environnementales

Indoor

Indicateur EU RoHs

Matériau

Ceramic

Matériel - quincaillerie de montage

Fiber Termination, Field Polish

Performance

  • Electrical - Insertion loss - 0.5dB typical, 0.75dB max
  • Electrical - Multimode return loss - 20dB minimum
  • Electrical - Singlemode return loss - 26dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC
  • Mechanical - Mating durability - 500 cycles, <
  • 0.75dB

Répétitivité

0.1 dB

Spécifications

  • Connector body - Engineering thermoplastic
  • Crimp insert - Nickel plated brass with polymer core
  • Ferrule Material - Zirconia Ceramic
  • Strain relief boot - UL-V0 rated polymer

Températures nominales

0C to 70C

Type

Adhesive

Type d'adaptateur

SC

Type d'armoire

Various

Type d'article

SC

UPC

662620857374

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

2.5 mm

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB Max

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

MM

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Insertion loss - 0.5dB typical, 0.75dB max
  • Electrical - Multimode return loss - 20dB minimum
  • Electrical - Singlemode return loss - 26dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +75 ºC
  • Mechanical - Mating durability - 500 cycles, <
  • 0.75dB

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type d'adaptateur

SC

Vie utile

500 matings