Marque: Raco
No de catalogue: 3305
Catalog Number
3305
Famille de produit
Flexible Metal
Matériau
Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de connecteur
Squeeze
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Connectors
UPC
050169033050
Dimensions
1.797 po x 2.063 po x 2.563 po
Hauteur
2.563 in
Largeur
2.063 in
Longueur
1.797 in
Poids
0.47 lb
Taille du marché
1-1/4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Type de connecteur
Squeeze
Nombre d'unités sur la palette
6750
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25