Marque: Raco
No de catalogue: 3310
Catalog Number
3310
Indicateur EU RoHs
Matériau
Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de connecteur
Squeeze
Type de raccord
Connectors
UPC
050169033104
Dimensions
3 po x 3.469 po x 4.156 po
Hauteur
4.156 in
Largeur
3.469 in
Longueur
3 in
Poids
1.736 lb
Taille du marché
2-1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Type de connecteur
Squeeze
Nombre d'unités sur la palette
240
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1