HUBBELL CANADA
Connecteur à pression flexible à 90 degrés de 3-1/2 po, non isolé, pour câble FMC/AC/MC, 2214
Image of 2214 Connecteur à pression flexible à 90 degrés de 3-1/2 po, non isolé, pour câble FMC/AC/MC, 2214
*Image représentative
Image of 2214 Connecteur à pression flexible à 90 degrés de 3-1/2 po, non isolé, pour câble FMC/AC/MC, 2214

Connecteur à pression flexible à 90 degrés de 3-1/2 po, non isolé, pour câble FMC/AC/MC, 2214

Marque: Raco

No de catalogue: 2214

Connecteur à pression flexible à 90 degrés de 3-1/2 po, non isolé, pour câble FMC/AC/MC.

  • La construction entièrement malléable assure une protection mécanique du chemin de câble
  • galvanisée pour une protection supplémentaire contre la corrosion.
MC_BX_CONDUIT LOGO

Général

Catalog Number

2214

Famille de produit

Flexible Metal

Matériau

Malleable Iron

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

  • Flexible Metal Conduit
  • Armored Cable/Metal Clad (AC/MC)

Type de connecteur

Squeeze

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169022146

Dimensions

Dimensions

11.234 po x 6.797 po x 7.5 po

Hauteur

7.5 in

Largeur

6.797 in

Longueur

11.234 in

Poids

12.155 lb

Taille du marché

3-1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Type de connecteur

Squeeze

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

84

Quantité dans l'emballage

1