Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS60010
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
10
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBS60010
Clé hexagonale
3/8
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
10
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
BIBS, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810233030
UPC 14 Digit GTIN
00781810233030
Dimension - Hauteur en millimètres
70 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
329 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.38 in
Dimension - Largeur en millimètres
60 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12,97 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG - 600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 600 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG-600 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
10
Nombre de ports
10
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
20