Marque: Burndy
No de catalogue: BIBD75012
Application
Tap connections are made quickly and easily with the UNITAP line of connectors. UL486B Listed.Dual-rated AL9CU for any stranded copper or stranded aluminum applications.
Attribut physique - Nombre de vis
12
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBD75012
Clé hexagonale
3/8
Couleur
Clair
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
12
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
BIBD
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810232910
UPC 14 Digit GTIN
00781810232910
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3 in
Dimension - Hauteur en millimètres
76.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
422 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.38 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-19/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
86 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
16,63 pouces
Dimensions
16.63 po x 3.38 po x 3 po
Hauteur
3 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3.38 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
16.63 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Tension nominale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG-750 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG-750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG-750 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
12
Nombre de ports
12
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
192
Quantité dans l'emballage
6