Marque: Burndy
No de catalogue: BIBS7504
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
4
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBS7504
Clé hexagonale
3/8
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
4
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
BIBS, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810233078
UPC 14 Digit GTIN
00781810233078
Dimension - Hauteur en millimètres
76 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
137 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.70 in
Dimension - Largeur en millimètres
69 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.38 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension de fonctionnement
600 V
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 AWG - 750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG - 750 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG-750 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
4
Nombre de ports
4
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
600
Quantité dans l'emballage
40