HUBBELL CANADA
Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée bilatérale, 14-4 AWG, certifié Al/Cu, 1,16 IN L, BITO4
Image of BITO4 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée bilatérale, 14-4 AWG, certifié Al/Cu, 1,16 IN L, BITO4
Image of BITO4 Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée bilatérale, 14-4 AWG, certifié Al/Cu, 1,16 IN L, BITO4

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée bilatérale, 14-4 AWG, certifié Al/Cu, 1,16 IN L, BITO4

Marque: Burndy

No de catalogue: BITO4

Connecteur à prises multiples en aluminium, isolé transparent, 2 ports, entrée bilatérale, 14-4 AWG, certifié Al/Cu, 1,16 IN L.

  • Les connecteurs multiprises de type BIT et BITO (décalés) sont installés rapidement et facilement
  • conviennent pour une utilisation sur le conducteur de code
  • homologué UL486B, AL9CU à double évaluation.

Général

Application

For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

BITO4

Clé hexagonale

1/8

Famille de produit

MECHANICAL

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

90°C

Type

BIT

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

Multi-Tap

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810134139

UPC 14 Digit GTIN

00781810134139

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

31.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

27,44 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.50 in

Dimension - Largeur en millimètres

38 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.08 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

14 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-4 AWG

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

90°C

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

100