Marque: Burndy
No de catalogue: BIBD2503
Application
For Indoor Use Only, Copper Or Stranded Aluminum
Attribut physique - Nombre de vis
3
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
BIBD2503
Clé hexagonale
5/16
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
UNITAP
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
3
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
BIBD, Multi-Port
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810133408
UPC 14 Digit GTIN
00781810133408
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.125 in
Dimension - Hauteur en millimètres
54.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
75 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.64 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-16/25 in
Dimension - Largeur en millimètres
67 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.97 pouces
Hauteur de l'emballage
9.8 in
Largeur de l'emballage
8.8 in
Longueur de l'emballage
9.1 in
Poids de l'emballage
10.1 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
8 AWG-250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
10 AWG-250 KCMIL
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de vis
3
Nombre de ports
3
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
24