Marque: Burndy
No de catalogue: NDR6748T12
Application
Substation
Catalog Number
NDR6748T12
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type de connecteur
Connecteur de goujon
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810003565
UPC 14 Digit GTIN
00781810003565
Dimension - AA Orientation du de la fondation
In-line;90°
Dimension - B Longueur en pouces
2.03 pouces
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
1-1/2 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
1.5 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-1/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
82.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
147 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5,78 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
12
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG-2000 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil;1250 kcmil;1300 kcmil;1500 kcmil;1600 kcmil;1750 kcmil;2000 kcmil
Conducteurs - Tubes de cuivre de taille DEH
3/8 IPS ;1/2 IPS ;3/4 IPS ;1 IPS ;1 1/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH
3/8 IPS IPS;1/2 IPS IPS;3/4 IPS IPS;1 IPS IPS;1 1/4 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles DEH
3/8 IPS -1 1/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH
3/8 IPS IPS-1 1/4 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
3/8 IPS IPS-1 1/4 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
3/8 IPS IPS;1/2 IPS IPS;3/4 IPS IPS;1 IPS IPS;1 1/4 IPS IPS
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Connecteur de goujon
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
2