HUBBELL CANADA
Connecteur rapide femelle thermorétractable pour 12 - 10 AWG, YHSQ10F25X03
Image of YHSQ10F25X03 Connecteur rapide femelle thermorétractable pour 12 - 10 AWG, YHSQ10F25X03
Image of YHSQ10F25X03 Connecteur rapide femelle thermorétractable pour 12 - 10 AWG, YHSQ10F25X03
Discontinué

Connecteur rapide femelle thermorétractable pour 12 - 10 AWG, YHSQ10F25X03

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSQ10F25X03

Connecteur rapide femelle thermorétractable Cu, 10-12 AWG, 1.42" L, 0.25" W, bbl dentelé, étamé, jaune (couleur de l'isolant).

Caractéristiques : fabriqué à partir de cuivre pur, recuit pour une résistance maximale, code couleur, imprimé avec la taille du fil, les corps dentelés offrent un contact de fil et une résistance à la traction maximum, électro-étamé pour la résistance à la corrosion, longueur de la bande de fil 5/16 po, taille : 0,22 po dimension B X 0,3 po largeur X 1,27 po longueur totale, longueur de la bande conductrice : 5/16 po

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YHSQ10F25X03

Indicateur EU RoHs

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

YHS

Type d'isolant

Heat Shrink

Type de connecteur

Raccord rapide femelle

Type de placage

Etain

UPC

781810477120

UPC 14 Digit GTIN

00781810477120

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,22 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

32 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.30 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.27 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG;11 AWG;10 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Raccord rapide femelle

Logistique

Quantité dans l'emballage

1200

Type d'emballage

Bag