Marque: Burndy
No de catalogue: YHSQ18F25X03RK
Catalog Number
YHSQ18F25X03RK
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Plaqué
Y
Type d'isolant
Heat Shrink
Type de connecteur
Raccord rapide femelle
Type de placage
Etain
Type de produit
TERMINAL
UPC
781810477366
UPC 14 Digit GTIN
00781810477366
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2/9 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,22 pouce
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
32 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.30 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.27 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Raccord rapide femelle
Quantité dans l'emballage
100
Type d'emballage
Bag