HUBBELL CANADA
Connecteur RCA, borne à souder, isolant rouge, logement gris, SFRCRGY
Image of SFRCRGY Connecteur RCA, borne à souder, isolant rouge, logement gris, SFRCRGY
Image of SFRCRGY Connecteur RCA, borne à souder, isolant rouge, logement gris, SFRCRGY
Discontinué

Connecteur RCA, borne à souder, isolant rouge, logement gris, SFRCRGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCRGY

Connecteur RCA, borne à souder, isolant rouge, logement gris.

  • RCA Connector
  • Solder Termination
  • Red Insulator
  • Gray Housing
  • Connecteur RCA
  • Terminaison à souder
  • Isolateur rouge
  • Boîtier gris

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit RCA Jack

Catalog Number

SFRCRGY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Red Insulator

Type

RCA, Solder Terminal

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620849072

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Solder

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25