HUBBELL CANADA
Connecteur RCA encastré, isolant vert, logement noir, SFRCGNRBK
Image of SFRCGNRBK Connecteur RCA encastré, isolant vert, logement noir, SFRCGNRBK
Image of SFRCGNRBK Connecteur RCA encastré, isolant vert, logement noir, SFRCGNRBK
Discontinué

Connecteur RCA encastré, isolant vert, logement noir, SFRCGNRBK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCGNRBK

Connecteur RCA encastré, isolant vert, logement noir.

  • Conception affleurante
  • placage en or de haute qualité
  • intégration sans faille du système Hubbell.

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit RCA Jack, Recessed

Catalog Number

SFRCGNRBK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Connector Type - RCA Gold, Recessed, Pass-Thru
  • Body - Brass, Gold-plated
  • Insulator Color - Green
  • Product Type - AV Connectors
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Green Insulator

Type

RCA, Pass-Thru, Recessed

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620286594

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25