Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFRCWFFGY
Standard Product
Catalog Number
SFRCWFFGY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Couleur
Gray
Famille de produit
Accessory
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
RCA Gold Pass-through F/F Coupler White Insulator
Type
Snap-Fit Connector
Type d'article
iSTATION RCA and Data Keystone Connectors
UPC
662620849270
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25