HUBBELL CANADA
Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant noir, logement gris, SFRCBKFFGY
Image of SFRCBKFFGY Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant noir, logement gris, SFRCBKFFGY
Image of SFRCBKFFGY Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant noir, logement gris, SFRCBKFFGY
Discontinué

Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant noir, logement gris, SFRCBKFFGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCBKFFGY

Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant noir, logement gris.

  • RCA Connector
  • Female to Female
  • Black Insulator
  • Gray Housing
  • Connecteur RCA
  • Femelle à femelle
  • Isolateur noir
  • Boîtier gris

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit RCA Jack

Catalog Number

SFRCBKFFGY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Black Insulator

Type

RCA, Pass-Thru, F to F Coupler

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620849379

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25