HUBBELL CANADA
Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant orange, logement blanc de bureau, SFRCORFFOW
Image of SFRCORFFOW Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant orange, logement blanc de bureau, SFRCORFFOW
Image of SFRCORFFOW Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant orange, logement blanc de bureau, SFRCORFFOW
Discontinué

Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant orange, logement blanc de bureau, SFRCORFFOW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCORFFOW

Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant orange, logement blanc de bureau.

  • Connecteur RCA
  • Femelle à femelle
  • Isolateur orange
  • Boîtier blanc de bureau

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit RCA Jack

Catalog Number

SFRCORFFOW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Orange Insulator

Type

RCA, Pass-Thru, F to F Coupler

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620286266

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25