HUBBELL CANADA
Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant rouge, logement gris, SFRCRFFGY
Image of SFRCRFFGY Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant rouge, logement gris, SFRCRFFGY
Image of SFRCRFFGY Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant rouge, logement gris, SFRCRFFGY
Discontinué

Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant rouge, logement gris, SFRCRFFGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCRFFGY

Connecteur RCA, femelle à femelle, isolant rouge, logement gris.

  • Placage or de haute qualité
  • Intégration transparente du système Hubbell
  • Fournit des signaux composites, composants ou numériques

Standard Product

Général

Catalog Number

SFRCRFFGY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Couleur

Gray

Famille de produit

Accessory

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Connector Type - RCA Gold Pass-Thru
  • Connector Body - Brass, Gold-plated
  • Insulator Color - Red
  • Product Type - AV Connectors
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

RCA Gold Pass-through F/F Coupler Red Insulator

Type

Snap-Fit Connector

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620849225

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25