HUBBELL CANADA
Connecteur RCA isolé, isolant bleu, logement gris, SFRCBRGY
Image of SFRCBRGY Connecteur RCA isolé, isolant bleu, logement gris, SFRCBRGY
Image of SFRCBRGY Connecteur RCA isolé, isolant bleu, logement gris, SFRCBRGY
Discontinué

Connecteur RCA isolé, isolant bleu, logement gris, SFRCBRGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCBRGY

Connecteur RCA isolé, isolant bleu, logement gris.

  • Conception affleurante
  • Placage en or de haute qualité
  • Intégration sans faille du système Hubbell

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit RCA Jack, Recessed

Catalog Number

SFRCBRGY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • AV Connector Type - RCA Gold, Recessed, Pass-Thru
  • Body - Brass, Gold-plated
  • Order Quantity - Carton of 25
  • Product Type - AV Connectors
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Blue Insulator

Type

RCA, Pass-Thru, Recessed

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620286518

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25