HUBBELL CANADA
Connecteur RCA, terminaison à souder, isolant jaune, logement en amande, SFRCYAL
Image of SFRCYAL Connecteur RCA, terminaison à souder, isolant jaune, logement en amande, SFRCYAL
Image of SFRCYAL Connecteur RCA, terminaison à souder, isolant jaune, logement en amande, SFRCYAL
Discontinué

Connecteur RCA, terminaison à souder, isolant jaune, logement en amande, SFRCYAL

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCYAL

Connecteur RCA, terminaison à souder, isolant jaune, logement en amande.

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit RCA Jack

Catalog Number

SFRCYAL

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Indicateur EU RoHs

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Yellow Insulator

Type

RCA, Solder Terminal

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620287607

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Solder

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25