HUBBELL CANADA
Connecteur RCA, terminaison à souder, isolant orange, logement électrique ivoire, SFRCOREI
Image of SFRCOREI Connecteur RCA, terminaison à souder, isolant orange, logement électrique ivoire, SFRCOREI
Image of SFRCOREI Connecteur RCA, terminaison à souder, isolant orange, logement électrique ivoire, SFRCOREI
Discontinué

Connecteur RCA, terminaison à souder, isolant orange, logement électrique ivoire, SFRCOREI

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCOREI

Connecteur RCA, terminaison à souder, isolant orange, logement électrique ivoire.

  • Connecteur RCA
  • Terminaison à souder
  • Isolateur orange
  • Boîtier électrique ivoire

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit RCA Jack

Catalog Number

SFRCOREI

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Orange Insulator

Type

RCA, Solder Terminal

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620287522

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Solder

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25