Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: LA-2/0R
Les connecteurs CMC en forme de L, à trou unique et sans soudure, sont fabriqués à partir d'un alliage d'aluminium 6061-T6 haute résistance pour garantir à la fois une résistance et une conductivité maximales. Électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact et une protection contre la corrosion. L'assemblage peut être réalisé avec seulement un tournevis ou clé Allen et les connecteurs sont réutilisables.
Catalog Number
LA-2/0R
Matériau
6061-T6 Aluminum
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de produit
1 Cable
UPC
192663032587
Dimensions
1.2 po x 0.6 po x 0.78 po
Hauteur
0.78 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.6 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.2 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0.028 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0-14 AWG
Plage de conducteurs
#2/0 AWG to #14 AWG