HUBBELL CANADA
Connecteur à sertir droit 3/8 po Flex Straight Squeeze Connector, non isolé, 2101
Image of 2101 Connecteur à sertir droit 3/8 po Flex Straight Squeeze Connector, non isolé, 2101

Connecteur à sertir droit 3/8 po Flex Straight Squeeze Connector, non isolé, 2101

Marque: Raco

No de catalogue: 2101

Connecteur à sertir droit 3/8 po Flex Straight Squeeze Connector, non isolé.

  • La construction entièrement malléable assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zingage électrolytique pour une protection accrue contre la corrosion
  • Les raccords munis d'un code à barres UPC sont emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène avec un code à barres UPC-A préimprimé et emballés dans des cartons à couvercle déchirable pré-étiquetés pour une présentation attrayante
  • Autres tailles disponibles

Général

Catalog Number

2101

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Malleable Iron

Type de conduit

Flexible Metal Conduit

Type de connecteur

Squeeze

Type de raccord

Connectors

UPC

050169021019

Dimensions

Dimensions

1.063 po x 1.125 po x 1.359 po

Hauteur

1.359 in

Largeur

1.125 in

Longueur

1.063 in

Poids

0.2 lb

Taille du marché

3/8 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Type de connecteur

Squeeze

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

34650

Quantité dans l'emballage

50