Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFGRFOW
Connecteurs de type F : distribue un signal vidéo de haute qualité au poste de travail. Ces connecteurs s'installent en un clin d'œil et fournissent une terminaison à visser rapide et facile. Compatible avec la télévision, le CATV et la vidéosurveillance, les systèmes de cinéma maison et de divertissement, les systèmes satellite, de sécurité et de surveillance, les applications VCR/DVD.
Standard Product
Application
Snap-Fit Gold F-Connector, Recessed
Catalog Number
SFGRFOW
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Beryllium Copper
Couleur
Blanc cassé
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
Gold, Recessed
Type
F-Type
Type d'article
iSTATION RCA and F-Keystone Connectors
UPC
662620202358
Poids
0.03 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Female to Female
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Beryllium Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25