Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SF15ST
Standard Product
Catalog Number
SF15ST
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Copper
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
HD, 15-Pin
Type
Screw Term
Type d'article
Snap-Fit Data and AV Connecrors
UPC
662620306896
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
1-Unit
Connectivité
Screw Terminals
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Contacts
Copper
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
25