Marque: Raco
No de catalogue: 3421
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3421
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
Liquidtight
Type de raccord
Connectors
UPC
050169034217
Dimensions
2.39 po x 1.86 po x 1.047 po
Hauteur
1.047 in
Hauteur de l'emballage
4 in
Largeur
1.86 in
Largeur de l'emballage
5.375 in
Longueur
2.39 in
Longueur de l'emballage
7.438 in
Poids
0.238 lb
Poids de l'emballage
5.85 lb
Taille du marché
3/8 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
8000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
100