Marque: Raco
No de catalogue: 3564
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3564
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Liquidtight
Type de raccord
Connectors
UPC
050169035641
Dimensions
1.938 po x 1.938 po x 3.375 po
Hauteur
3.375 in
Largeur
1.938 in
Longueur
1.938 in
Poids
0.537 lb
Taille du marché
1 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
3200
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10