Marque: Raco
No de catalogue: 3563
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3563
Conditions environnementales
Wet Location
Famille de produit
Liquidtight
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Liquidtight
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Connectors
UPC
050169035634
Dimensions
1.625 po x 1.625 po x 2.813 po
Hauteur
2.813 in
Largeur
1.625 in
Longueur
1.625 in
Poids
0.349 lb
Taille du marché
3/4 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
5000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25