HUBBELL CANADA
Connecteur étanche à 90 degrés 1-1/2 po, isolé, 3546
Image of 3546 Connecteur étanche à 90 degrés 1-1/2 po, isolé, 3546
*Image représentative
Image of 3546 Connecteur étanche à 90 degrés 1-1/2 po, isolé, 3546
play
RACO: Liquidtight Connectors vs. popular competitor

Connecteur étanche à 90 degrés 1-1/2 po, isolé, 3546

Marque: Raco

No de catalogue: 3546

Connecteur étanche à 90 degrés 1-1/2 po, isolé.

Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

  • A utiliser avec les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et les conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides de type B
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • L'anneau fendu innovant assure une étanchéité parfaite, empêchant les arrachements
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 4 po
  • Rondelle d'étanchéité et contre-écrou intensif inclus
  • Tous les composants sont réutilisables
LT COND

Général

Catalog Number

3546

Conditions environnementales

Wet Location

Famille de produit

Liquidtight

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Liquidtight

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169035467

Dimensions

Dimensions

2.813 po x 2.813 po x 5.063 po

Hauteur

5.063 in

Largeur

2.813 in

Longueur

2.813 in

Poids

1.366 lb

Taille du marché

1-1/2 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Nombre de paquets minimum

5

Quantité dans l'emballage

5