Marque: Raco
No de catalogue: 3543-3
Utilisez des connecteurs de mise à la terre étanches aux liquides à 90° RACO® lorsque l'installation nécessite un cavalier de liaison externe en cuivre ou en aluminium sur un conduit métallique flexible étanche aux liquides. Convient pour une utilisation en classe I, Div 2 ; Classe II, divisions 1 et 2 ; et Classe III, Div 1 et 2. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

Catalog Number
3543-3
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Liquidtight
Type de connecteur
Grounding
Type de raccord
Connectors
UPC
050169354339
Dimensions
2.92 po x 1.406 po x 2.423 po
Hauteur
2.423 in
Largeur
1.406 in
Longueur
2.92 in
Poids
0.446 lb
Taille du marché
3/4 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Grounding
Nombre d'unités sur la palette
3750
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25