HUBBELL CANADA
Connecteur étanche à angle droit 90⁰ de 1/2 po, non isolé, 3422
Image of 3422 Connecteur étanche à angle droit 90⁰ de 1/2 po, non isolé, 3422
*Image représentative
Image of 3422 Connecteur étanche à angle droit 90⁰ de 1/2 po, non isolé, 3422
play
RACO: Liquidtight Connectors vs. popular competitor

Connecteur étanche à angle droit 90⁰ de 1/2 po, non isolé, 3422

Marque: Raco

No de catalogue: 3422

Connecteur étanche à angle droit 90⁰ de 1/2 po, non isolé.

Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

  • A utiliser avec les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et les conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides de type B
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Non isolé
  • Anneau fendu innovant assurant une étanchéité parfaite, empêchant les arrachements
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 à 4 pouces
  • Rondelle d'étanchéité et contre-écrou intensif inclus
  • Tous les composants sont réutilisables
LT COND

Général

Catalog Number

3422

Conditions environnementales

Wet Location

Famille de produit

Liquidtight

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

Liquidtight

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Connectors

UPC

050169034224

Dimensions

Dimensions

1.17 po x 2.358 po x 2.084 po

Hauteur

2.084 in

Hauteur de l'emballage

4 in

Largeur

2.358 in

Largeur de l'emballage

4.938 in

Longueur

1.17 in

Longueur de l'emballage

8.625 in

Poids

0.264 lb

Poids de l'emballage

7.35 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6400

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

100