HUBBELL CANADA
Connecteur étanche droit 1" avec agrippe-câble en maillure, K1001-MG
Image of K1001-MG Connecteur étanche droit 1" avec agrippe-câble en maillure, K1001-MG
*Image représentative
Image of K1001-MG Connecteur étanche droit 1" avec agrippe-câble en maillure, K1001-MG

Connecteur étanche droit 1" avec agrippe-câble en maillure, K1001-MG

Marque: Killark

No de catalogue: K1001-MG

Connecteur étanche droit 1" avec agrippe-câble en maillure.

  • Anneau de presse-étoupe en nylon fendu pour une installation facile et une plus grande comopression
  • Contre-écrou agrippe-câble
  • Joints toriques d'étanchéité inclus
  • Réutilisable
  • L'anneau maillure en acier inoxydable résiste à la corrosion et empêche l'arrachement du conduit dans les installations à haute résistance.

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Général

Agrippement de maille

Yes

Catalog Number

K1001-MG

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

K Series

Type

Straight

Type

Connecteur isolé droit étanche avec agrippe-câble en maillure

Type d'isolant

Insulated

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936383286

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699

Logistique

Quantité dans l'emballage

10