HUBBELL CANADA
Image of K100 Connecteur étanche droit de 1" non isolé, K100
*Image représentative
Image of K100 Connecteur étanche droit de 1" non isolé, K100

Connecteur étanche droit de 1" non isolé, K100

Marque: Killark

No de catalogue: K100

Connecteur étanche droit de 1" non isolé.

  • Anneau de presse-étoupe en nylon fendu pour une installation facile et une plus grande comopression
  • Contre-écrou creusé
  • Joints toriques d'étanchéité inclus
  • Réutilisable

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Général

Catalog Number

K100

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

K Series

Type

Straight

Type

Connecteur droit étanche non isolé

Type d'isolant

Non-insulated

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936998497

Dimensions

Poids

0.34 lb

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699

Logistique

Quantité dans l'emballage

10