HUBBELL CANADA
Connecteur à étrier, aluminium:2/0 AWG, ACSR:2/0 AWG, YCB26R
Image of YCB26R Connecteur à étrier, aluminium:2/0 AWG, ACSR:2/0 AWG, YCB26R
Discontinué

Connecteur à étrier, aluminium:2/0 AWG, ACSR:2/0 AWG, YCB26R

Marque: Burndy

No de catalogue: YCB26R

Connecteur à étrier, aluminium:2/0 AWG, ACSR:2/0 AWG.

Général

Catalog Number

YCB26R

Indice de matrice

L

Matériau

Aluminum

Matériau - anse

Copper

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type

Stirrups

Type de placage

Unplated

UPC

781810152003

UPC 14 Digit GTIN

00781810152003

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.50 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

127 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

283 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.10 in

Dimension - Largeur en millimètres

28 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11.14 in

Dimension - Taille de l'anse

0.324 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

1