HUBBELL CANADA
Connecteur Twist-Lock® Insulgrip® 20A 3-pôles, 4-fils avec terre, HBL2413BK
Image of HBL2413BK Connecteur Twist-Lock® Insulgrip® 20A 3-pôles, 4-fils avec terre, HBL2413BK
Image of HBL2413BK Connecteur Twist-Lock® Insulgrip® 20A 3-pôles, 4-fils avec terre, HBL2413BK
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Connecteur Twist-Lock® Insulgrip® 20A 3-pôles, 4-fils avec terre, HBL2413BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2413BK

Connecteur Twist-Lock® Insulgrip®, 20A, 125/250V CA, 3-pôles, mise à la terre 4-fils.

  • La conception supérieure de la poignée de cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
  • entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2413BK

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Puissance max. (hp)

2 (1)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type d'article

Connecteur Insulgrip® 20A

UPC

783585172316

Dimensions

Dimensions

3.86 po x 2.33 po x 2.33 po

Hauteur

2.33 in

Largeur

2.33 in

Longueur

3.86 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire Grounding

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L14-20R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

2 (1)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

30