HUBBELL CANADA
Image of HBL29W49 Connecteur Twist-Lock® étanche, 30A, HBL29W49
Image of HBL29W49 Connecteur Twist-Lock® étanche, 30A, HBL29W49
play
Hubbell Watertight Devices
play
Watertight Products

Connecteur Twist-Lock® étanche, 30A, HBL29W49

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL29W49

Connecteur étanche Twist-Lock®, 30A, 277V CA, 2-pôles, 3-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L7.

  • Construction lisse minimise les points de collecte pour un processus de lavage facile 
  • Écrou réducteur de tension scellante minimise la collecte des débris 
  • Matériel en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Général

Catalog Number

HBL29W49

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • Mechanical - Cord Accommodation - 0.375"-1.000" (9.5-25.4)

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Twist-Lock® étanche de 30A

UPC

783585131535

Dimensions

Dimensions

2.77 po x 2.77 po x 5.67 po

Hauteur

5.67 in

Largeur

2.77 in

Longueur

2.77 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

277 VAC

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

Min Cords: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S;Max Cord: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-30R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets NEMA WD-1, WD-6 And ANSI Standards

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Rated for current interruption per UL498
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2500V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - As marked
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C max per UL498 at rated current
  • Environmental - UV resistance - All exposed materials are UV stabilized
  • Environmental - Moisture Resistance - UL Listed 4, 4X, 12, 6, 6P
  • Environmental - Operating Temperatures - -40°C (without impact) to +60°C continuous
  • Mechanical - Cord Accommodation - 0.375"-1.000" (9.5-25.4)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

500

Quantité dans l'emballage

10