Marque: Burndy
No de catalogue: 1PL45
Attribut physique - Nombre de vis
5
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
1PL45
Clé hexagonale
1/8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 in-lb
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
5
Plaqué
N
Températures nominales
194° F
Type d'isolant
Plastisol
Type de connecteur
Multi-Tap
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810286999
UPC 14 Digit GTIN
00781810286999
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
31.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
61 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
32 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.39 pouces
Dimension - Taille de la vis en pouces
1/4
Dimensions
2.39 po x 1.25 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.25 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.39 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
14 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL taille Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14-4 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 in-lb
Températures nominales
194° F
Attribut physique - Nombre de vis
5
Nombre de ports
5
Type de connecteur
Multi-Tap
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
100