HUBBELL CANADA
Connecteur universel de service en alliage de cuivre coulé, bronze au silicium H/W,, KVSU31CG1
Image of KVSU31CG1 Connecteur universel de service en alliage de cuivre coulé, bronze au silicium H/W,, KVSU31CG1
Image of KVSU31CG1 Connecteur universel de service en alliage de cuivre coulé, bronze au silicium H/W,, KVSU31CG1
Discontinué

Connecteur universel de service en alliage de cuivre coulé, bronze au silicium H/W,, KVSU31CG1

Marque: Burndy

No de catalogue: KVSU31CG1

Connecteur universel de service en alliage de cuivre coulé, bronze au silicium H/W,.

  • Connecteur compact en alliage de cuivre étamé à haute résistance avec entretoise et quincaillerie en bronze de silicium étamé
  • recommandé pour les connexions robustes
  • l'entretoise sépare les conducteurs différents et fournit une longue longueur de contact
  • l'anneau en néoprène empêche la perte du boulon plus court lors de l'installation
  • le boulon martelé plus long permet action pivotante pour une installation plus facile

Général

Catalog Number

KVSU31CG1

Matériau

Copper Alloy

Nom de commerce

OKLIP™

Plaqué

Y

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

621945121096

UPC 14 Digit GTIN

00621945121096

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AAAC C 5005-Run
  • AAAC C 6201-Run
  • ACSR C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap
  • AAAC C 5005-Tap
  • AAAC C 6201-Tap
  • ACSR C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap
  • GAL Steel C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX