HUBBELL CANADA
Connecteur USB, 2.0 TR/TX Trousse, A/B, 110Terminaux, 1.5-Unit, Electric Ivory, IMU11015EI
Image of IMU11015EI Connecteur USB, 2.0 TR/TX Trousse, A/B, 110Terminaux, 1.5-Unit, Electric Ivory, IMU11015EI
Image of IMU11015EI Connecteur USB, 2.0 TR/TX Trousse, A/B, 110Terminaux, 1.5-Unit, Electric Ivory, IMU11015EI

Connecteur USB, 2.0 TR/TX Trousse, A/B, 110Terminaux, 1.5-Unit, Electric Ivory, IMU11015EI

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMU11015EI

Connecteur USB, 2.0 TR/TX Trousse, A/B, 110 bornes, 1.5-Unit, Electric Ivory.

  • Kit 2.0 TR/TX
  • A/B
  • 110 bornes
  • 1,5 unités

Général

Catalog Number

IMU11015EI

Type

USB

UPC

662620605289

Dimensions

Poids

0.4 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

40