HUBBELL CANADA
Connecteur à vis en V pour conducteur flexible ou extra-flexible, VP3430
Image of VP3430 Connecteur à vis en V pour conducteur flexible ou extra-flexible, VP3430
Image of VP3430 Connecteur à vis en V pour conducteur flexible ou extra-flexible, VP3430

Connecteur à vis en V pour conducteur flexible ou extra-flexible, VP3430

Marque: Burndy

No de catalogue: VP3430

300 - 500 KCMIL RAINURE A RAINURE B.

  • Type VP, pince à rainure parallèle pour cuivre
  • connecteur à boulons en V multiples particulièrement adapté aux conducteurs flexibles ou extra flexibles
  • fabriqué en cuivre à haute résistance et à haute conductivité
  • les éléments de serrage s'adaptent à une gamme de tailles de conducteurs dans chaque rainure
  • les boulons en V fournissent une haute pression et comprimez le conducteur sur une longue zone de contact
  • convient également aux connexions de cavaliers

Général

Catalog Number

VP3430

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps

Matériau

Copper

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type de connecteur

Boulon en V

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810013595

UPC 14 Digit GTIN

00781810013595

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-1/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

81 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.19 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

83 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.50 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-1/2 in

Dimension - Largeur en millimètres

64 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.25 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

300-500

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

1/0-300

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

1/0;2/0;3/0;4/0;250;300

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Boulon en V

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1