Marque: Raco
No de catalogue: 2002
Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2002
Famille de produit
EMT
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Set-Screw
Type de produit
Commercial Fittings
Type de raccord
Connectors
UPC
050169020029
Dimensions
1.417 po x 0.858 po x 0.858 po
Hauteur
0.858 in
Hauteur de l'emballage
4.24 in
Largeur
0.858 in
Largeur de l'emballage
4.581 in
Longueur
1.417 in
Longueur de l'emballage
6.943 in
Poids
0.093 lb
Poids de l'emballage
4.645 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
20000
Quantité dans l'emballage
500