HUBBELL CANADA
Connecteur Wejtap avec ensemble Power Booster, 12.63 IN L, 6.38 IN W, 0.907-1.133(Run), 0.947-1.156 (Tap), installé avec jaune Booster, WCY71
Image of WCY71 Connecteur Wejtap avec ensemble Power Booster, 12.63 IN L, 6.38 IN W, 0.907-1.133(Run), 0.947-1.156 (Tap), installé avec jaune Booster, WCY71
Image of WCY71 Connecteur Wejtap avec ensemble Power Booster, 12.63 IN L, 6.38 IN W, 0.907-1.133(Run), 0.947-1.156 (Tap), installé avec jaune Booster, WCY71

Connecteur Wejtap avec ensemble Power Booster, 12.63 IN L, 6.38 IN W, 0.907-1.133(Run), 0.947-1.156 (Tap), installé avec jaune Booster, WCY71

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY71

Connecteur Wejtap avec ensemble Power Booster, 12.63 IN L, 6.38 IN W, 0.907-1.133(Run), 0.947-1.156 (Tap), installé avec jaune Booster.

  • WEJTAP Connector
  • Installed with Yellow Power Booster

Général

Catalog Number

WCY71

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810874950

UPC 14 Digit GTIN

00781810874950

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3.5 in

Dimension - G en pouces

1.9 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

477.0 (30/7) Hen-795 (30/19) Mallard

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

556.5 (26/7) Dove-900 (54/7) Canary

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

556.5 (26/7) Dove;556.5 (30/7) Eagle;605 (24/7) Peacock;605 (26/7) Squab;605 (30/19) Teal;636 (24/7) Rook;636 (26/7) Grosbeak;636 (30/19) Egret;666.6 (24/7) Flamingo;715.5 (54/7) Crow;715.5 (26/7) Starling;715.5 (30/19) Redwing;795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Mallard;874.5 (54/7) Crane;900 (54/7) Canary

Conducteurs - ACSR série Str

477.0 (30/7) Hen;556.5 (24/7) Parakeet;556.5 (26/7) Dove;556.5 (30/7) Eagle;605 (24/7) Peacock;605 (26/7) Squab;605 (30/19) Teal;636 (24/7) Rook;636 (26/7) Grosbeak;636 (30/19) Egret;666.6 (24/7) Flamingo;715.5 (54/7) Crow;715.5 (26/7) Starling;715.5 (30/19) Redwing;795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Mallard

Conducteurs - AL plage de la série Str

600-1000

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

650-1272.2

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

650;700;715.5;750;795.5;800;874.5;900;954;1000;1033.5;1192.5;1272.2

Conducteurs - AL série Str

600;636;650;700;715.5;750;795.5;800;874.5;900;954;1000

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Run
  • ACSR C Str-Tap
  • AL C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

5