Marque: Burndy
No de catalogue: WCY143
Catalog Number
WCY143
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type de produit
Wejtap
UPC
781810543559
UPC 14 Digit GTIN
00781810543559
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1