HUBBELL CANADA
Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .364-.564 (Run), .379-.572 (Tap), WCB19
Image of WCB19 Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .364-.564 (Run), .379-.572 (Tap), WCB19
Image of WCB19 Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .364-.564 (Run), .379-.572 (Tap), WCB19

Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .364-.564 (Run), .379-.572 (Tap), WCB19

Marque: Burndy

No de catalogue: WCB19

Connecteur Wejtap installé avec booster bleu, .364-.564 (Run), .379-.572 (Tap).

Connecteur WEJTAP installé avec bleu Power Booster

Général

Application

For use in tap applications using large run and tap conductor sizes

Catalog Number

WCB19

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

WEJTAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap Connector

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810872901

UPC 14 Digit GTIN

00781810872901

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.64 in

Dimension - G en pouces

1.04 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1/0 (6/1) Raven AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

1/0 (6/1) Raven AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR série Str

1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

25